17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル

通常単価(税別)
32,49740,794
税込単価
35,74744,873
通常出荷日:2日目

【特長】・ロボットコントローラへの安全入力セーフティレーザスキャナの安全信号を簡単にロボットコントロー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

出力数

RoHS?最小発注数量
ドライ接点出力×4
10
1個
(直接出力+反転出力)×2(FANUC製コントローラ向け)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,794
( 44,873 )
2日目
32,497
( 35,747 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロボットコントローラへの安全入力
セーフティレーザスキャナの安全信号を簡単にロボットコントローラへ入力できる接続ターミナルです。ターミナル内部で安全信号を強制ガイド式リレーのドライ接点出力に変換して出力します。二重化信号を2組出力可能です
FANUC製コントローラ向けには信号の1つを強制ガイド式リレーで反転してハイとローを組み合わせて出力するタイプを用意しました
・マスタースレーブ接続対応
マスタースレーブ接続にも対応しており、SE2L同士の接続もM12コネクタケーブルで可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル
SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル スレーブ接続用
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 交換用光学窓
耐真空フランジ 4CH/1CH
SE2L形 セーフティレーザスキャナ
センサ・アンプ接続ケーブル
メーカーIDECIDECIDECPanasonicIDECオプテックス・エフエー
通常価格32,497-17,97712,36066,625 -330,000 -6,735
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品レーザーセンサ関連部品
センサオプション種類その他その他センサユニット用部品その他-ケーブル・ケーブルコネクタ
種類詳細ロボットコントローラ接続ターミナルロボットコントローラ接続ターミナル交換用光学窓---
仕様Push-in式端子台23ピン、M12コネクタ8ピン×3、M12コネクタ5ピン×1スレーブ接続用(リレー内蔵なし)、Push-in式端子台23ピン、M12コネクタ8ピン×2、M12コネクタ5ピン×2----

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト