エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SE2L形 セーフティレーザスキャナ Ethernet接続ケーブル

型番:

SE9Z-HS2-XCD13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE9Z-HS2-XCD13の仕様・寸法情報

対応メーカー
その他
種類
Ethernet接続ケーブル
詳細タイプ
防水LANケーブル
ケーブル長(m)
3
保護構造
IP65
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SE9Z-HS2-XCD13
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,360
( 13,596 )
2日目

詳細情報

基本情報

SE2L形セーフティレーザスキャナ用Ethernet接続ケーブル。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ Ethernet接続ケーブルの型番SE9Z-HS2-XCD13のページです。 型番SE9Z-HS2-XCD13に関する仕様情報を記載しております。
SE2L形 セーフティレーザスキャナ Ethernet接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SE2L形 セーフティレーザスキャナ Ethernet接続ケーブル
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル(SE2L-H05LPC形)専用
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ MicroUSBケーブル
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 延長ケーブル
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格12,36034,831 -5,604 -5,539 -6,22914,046 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
対応メーカーその他その他その他その他その他その他
種類Ethernet接続ケーブルコネクタケーブルM12コネクタケーブルM12コネクタケーブルMicro USBケーブル延長ケーブル
詳細タイプ防水LANケーブルコネクタタイプ(SE2L-H05LPC形)専用ロボットコントローラ接続ターミナル用ロボットコントローラ接続ターミナル用--
ケーブル長(m)3---1-
保護構造IP65IP65IP65IP65--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト