エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SE2L形 セーフティレーザスキャナ MicroUSBケーブル

型番:

SE9Z-HS2-XCM11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE9Z-HS2-XCM11の仕様・寸法情報

対応メーカー
その他
種類
Micro USBケーブル
ケーブル長(m)
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SE9Z-HS2-XCM11
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,229
( 6,852 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SE2L形セーフティレーザスキャナ用MicroUSBケーブル
・本体とPCを接続するために使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ MicroUSBケーブルの型番SE9Z-HS2-XCM11のページです。 型番SE9Z-HS2-XCM11に関する仕様情報を記載しております。
SE2L形 セーフティレーザスキャナ MicroUSBケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SE2L形 セーフティレーザスキャナ MicroUSBケーブル
SE2L形 セーフティレーザスキャナ Ethernet接続ケーブル
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 延長ケーブル
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル(SE2L-H05LPC形)専用
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格6,22912,36014,046 -34,831 -5,604 -5,539 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
対応メーカーその他その他その他その他その他その他
種類Micro USBケーブルEthernet接続ケーブル延長ケーブルコネクタケーブルM12コネクタケーブルM12コネクタケーブル
ケーブル長(m)13----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト