17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アナログ入出力ボードGシリーズ用変換ケーブル

通常単価(税別)
17,15021,430
税込単価
18,86523,573
通常出荷日:8日目

アナログ入出力ボードGシリーズのボードと接続し、アナログ入出力ボードEシリーズのコネクタに変換するケー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用コネクタ

仕様

最小発注数量
96ピンハーフピッチコネクタ[F(雌)]タイプ:PCR-E96FB[本多通信工業(株) ]相当品、37ピンD-SUBコネクタ[F(雌)]タイプ :17JE-13370-02(D1)[DDK]相当品/勘合固定台:17L-002C[DDK]相当品/ロックネジ:UNC#4-40(インチネジ)、15ピンD-SUBコネクタ[F(雌)タイプ]:17JE-13150-02(D1)A [DDK]相当品/ロックナット:UNC#4-40(インチネジ)
16ch(96Pin→37Pin+15Pin)、25芯シールドケーブル、8芯シールドケーブル
1個
96ピンハーフピッチコネクタ[F(雌)]タイプ:PCR-E96FB[本多通信工業(株) ]相当品、37ピンD-SUBコネクタ[F(雌)]タイプ :17JE-13370-02(D1)[DDK]相当品×2/勘合固定台:17L-002C[DDK]相当品/ロックネジ:UNC#4-40(インチネジ)、15ピンD-SUBコネクタ[F(雌)タイプ]:17JE-13150-02(D1)A [DDK]相当品/ロックナット:UNC#4-40(インチネジ)
32ch(96Pin→37Pin×2+15Pin)、25芯シールドケーブル、8芯シールドケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,150
( 18,865 )
8日目
21,430
( 23,573 )
8日目

詳細情報

基本情報

アナログ入出力ボードGシリーズのボードと接続し、アナログ入出力ボードEシリーズのコネクタに変換するケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入出力ボードGシリーズ用変換ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ入出力ボードGシリーズ用変換ケーブル
15ピンD-SUBコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル
デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション ACLシリーズ
デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション
シールドケーブル
フラットケーブル
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ADLINKミスミコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格17,150-14,1261,164 -4,200 -1,489 -3,989 -
通常出荷日8日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
導体サイズAWG28AWG28----

拡張ボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト