エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

THB381E用ソケットカバー

型番:

6DB057300
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6DB057300の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
PA66/シリコンゴム
詳細タイプ
ソケットカバー
適合機種
THB381Eソケット側
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
6DB057300
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未接続時にソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます

ご注意

  • ソケットカバーに防水性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THB381E用ソケットカバーの型番6DB057300のページです。 型番6DB057300に関する仕様情報を記載しております。
THB381E用ソケットカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THB381E用ソケットカバー
DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー
HDMIコネクタカバー
e-CON 防塵カバー
スプリング式コネクタ用防塵カバー
Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業ミスミワゴHARTING
通常価格300204 -2284042,521 -356 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質PA66/シリコンゴムPP(UL94HB)PE---
詳細タイプソケットカバー-----
適合機種THB381Eソケット側-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト