エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

FC6A形 プログラマブルコントローラ HMIモジュール

型番:

FC6A-PH1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC6A-PH1の仕様・寸法情報

種類
スタンドアロン(HMI一体型)
LCD仕様
STN方式モノクロ
操作方式
ラバースイッチ
消費電流
100mA(5V)、15mA(24V)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FC6A-PH1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,536
( 22,590 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth対応(ワイヤレス通信)
Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です
・Webサーバ機能による遠隔監視
あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます
・幅広いアプリケーション
Ethernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です
・新しい用途での可能性
CAN J1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値・アプリケーションの提案が可能です
・最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
・Push-in式は全機種に対応
配線はOneステップ、差し込むだけで完了。安全性と作業性を両立します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形 プログラマブルコントローラ HMIモジュールの型番FC6A-PH1のページです。 型番FC6A-PH1に関する仕様情報を記載しております。
FC6A形 プログラマブルコントローラ HMIモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FC6A形 プログラマブルコントローラ HMIモジュール
FC6A形 プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール
スマートリレー FL1F形 ベースモジュール
プログラマブルコントローラ CP1H
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル
メーカーIDECIDECIDECオムロンオムロンオムロン
通常価格20,53669,820 -16,580 -75,261 -737,96425,775 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類スタンドアロン(HMI一体型)スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンベースレススタンドアロン
LCD仕様STN方式モノクロ-----
操作方式ラバースイッチ-----
消費電流100mA(5V)、15mA(24V)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト