エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

HG5G-V形 プログラマブル表示器

型番:

HG5G-VFXT22MF-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG5G-VFXT22MF-Bの仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
15
最大対応解像度
1024×768(XGA)
表示色(colors)
[カラー(4096色以上65536色未満)] カラー(65536色)
フレーム色
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / cUL / CSA
寸法 高さ(mm)
291.5
寸法 幅(mm)
364.5
寸法 奥行き(mm)
54.8
インタフェース1
RS232C、RS422/485
インタフェース2
RS232C、RS422/485
Ethernetインタフェース
10/100BASE-T
操作仕様
アナログタッチスイッチ
停電保持
保持対象:カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ
保護機能(耐環境性)詳細
IP66F/IP67F
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG5G-VFXT22MF-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,611
( 350,472 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画面サイズ15インチ
・Webサーバー機能で遠隔地からシステムの状況を確認
・Eメール送信機能で万が一のトラブル時もメールで通知
・FTPサーバー/クライアント機能でらくらくメンテナンス
・-20~+60℃の環境で使用可能
・紫外線による劣化が少ない
・防水・防油(IP66F/IP67F)
・3秒起動

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG5G-V形 プログラマブル表示器の型番HG5G-VFXT22MF-Bのページです。 型番HG5G-VFXT22MF-Bに関する仕様情報を記載しております。
HG5G-V形 プログラマブル表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG5G-V形 プログラマブル表示器
HG4G-V形 プログラマブル表示器
HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
HG2J形 プログラマブル表示器
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ
GT707 プログラマブル表示器
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECPanasonic
通常価格318,611228,72199,782 -92,40089,796 -100,840
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目
種類盤取付盤取付盤取付盤取付ハンディ盤取付
モニタ画面TFTTFTTFTTFTTFTTFT
モニタ画面サイズ(インチ)1512.15.774.37
最大対応解像度1024×768(XGA)1024×768(XGA)640×480(VGA)800×480(WVGA)480×272(WQVGA)800×480(WVGA)
表示色(colors)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色以上)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト