エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

HG2J形 プログラマブル表示器

型番:

HG2J-7UT22TF-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HG2J-7UT22TF-Bの仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
7
最大対応解像度
800×480(WVGA)
表示色(colors)
[カラー(4096色以上65536色未満)] カラー(65536色)
フレーム色
入力電圧
[その他] DC12V/DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / cUL / CSA
寸法 高さ(mm)
128
寸法 幅(mm)
186
寸法 奥行き(mm)
30.4
インタフェース1
RS232C、RS422/485
Ethernetインタフェース
10BASE-T/100BASE-TX
操作仕様
PCAP(投影型静電容量)方式
保護機能(耐環境性)詳細
IP66F/IP67F
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG2J-7UT22TF-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,400
( 101,640 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のあるスタイリッシュなガラストップデザイン
・狭額ベゼルデザインで小さなボディに大きな画面
・PCAP(投影形静電容量)方式タッチパネルを搭載
・耐環境性に優れ、幅広いアプリケーションに対応
・幅広い使用温度範囲(-20~+60℃)
・高い防水性能(保護構造:IP66F・IP67F)
・RS232C、 RS422/485、Ethernet、USB-Aポートの各種通信用インターフェイスをご用意
・汎用的なUSB機器とも簡単接続

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG2J形 プログラマブル表示器の型番HG2J-7UT22TF-Bのページです。 型番HG2J-7UT22TF-Bに関する仕様情報を記載しております。
HG2J形 プログラマブル表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG2J形 プログラマブル表示器
FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
HG4G-V形 プログラマブル表示器
HG5G-V形 プログラマブル表示器
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格92,400102,36099,782 -228,721318,61189,796 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類盤取付盤取付盤取付盤取付盤取付ハンディ
モニタ画面TFTTFTTFTTFTTFTTFT
モニタ画面サイズ(インチ)775.712.1154.3
最大対応解像度800×480(WVGA)800×480(WVGA)640×480(VGA)1024×768(XGA)1024×768(XGA)480×272(WQVGA)
表示色(colors)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト