17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズ

通常単価(税別)
9,310
税込単価
10,241
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・低消費電力・ワイド電圧(単相100~240V)で使用可能

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
ファン(EMU1238-1)、フィンガーガード、取付用ねじ(M4×55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
1個
ファン(EMU1238-2)、フィンガーガード、取付用ねじ(M4×55mm)、電源接続用プラグコード(2m)、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,310
( 10,241 )
2日目
9,310
( 10,241 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低消費電力
・ワイド電圧(単相100~240V)で使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
ACファン 06030PB 【旧2412PS】
ファンモーター IGEシリーズ
ACファン 08025MB 【旧3110MS】
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
メーカーオリエンタルモーター山洋電気ミネベアミツミタカチ電機工業ミネベアミツミ山洋電気
通常価格9,3103,8403,7901,8513,79012,690 -
通常出荷日2日目〜9日目在庫品1日目2日目在庫品1日目8日目
種類ACファンDCファンACファンACファンACファンDCファン
サイズ120x12040x4060x60120x12080x80-
厚み38mm28mm30mm38mm25.3mm-
入力電圧その他DC12VAC100VAC100VAC100VDC12V
センサ出力パルスパルス

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト