17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンド

通常単価(税別)
88,90097,000
税込単価
97,790106,700
通常出荷日:2日目

【特長】・無人搬送車(AGV)等におすすめのローミング機能搭載小型モデル・Wi-Fi6対応で、信頼性の...

詳細を確認
  • PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。(DAP-P3W6のみ)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

伝送速度

(Mbps)

接続方法

定格電圧

(V)

消費電力

(W)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

取付方法

最小発注数量
574(2.4GHz、11ax時)/2400(5GHz、11ax時)/1000Mbps(イーサネット)
PoE給電 / ACアダプタ
DC12~36
11.6
95.0(アンテナ、突起部除く)
26.0(アンテナ、突起部除く)
95.0(アンテナ、突起部除く)
DINレール取り付け
1個
574(2.4GHz、11ax時)/1200(5GHz、11ax時)/2.5Gbps(イーサネット)
PoE給電
AC100~240
15.9
190.0(アンテナ、突起部除く)
124.0(アンテナ、突起部除く)
47.0(アンテナ、突起部除く)
ポール、壁掛け取り付け
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,900
( 97,790 )
2日目
97,000
( 106,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無人搬送車(AGV)等におすすめのローミング機能搭載小型モデル
・Wi-Fi6対応で、信頼性のある無線LANネットワーク構築を実現します

ご注意

  • PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。(DAP-P3W6のみ)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンド
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
産業用4G LTEルーター RUT951(イーサネットポート×4 デュアルSIM)
産業用4G LTEルーター RUT241
産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ
メーカーダイヤトレンドATOPTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカサン電子
通常価格88,900-79,80060,00039,50032,00028,900
通常出荷日2日目5日目19日目19日目7日目9日目
種類産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分アクセスポイント本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト