エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具

アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具 LA-10AC-AR
通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:7日目

【特長】・金具の取り付けはフレームの方向は縦、横方向の側面に対応いたします・アルミフレームにはM6ビス...

詳細を確認
  • LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、アルミフレーム側の固定用ナットは別途ご用意ください。
  • M6ビスは一般的なネジでは設置時干渉いたしますのでスリムヘッドの物をご使用ください。

型番:

LA-10AC-AR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LA-10AC-ARの仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
アルミフレーム固定
アーム可動方向
固定
耐荷重(Kg)
[~10kg] 10
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
[黒] ブラック
材質
付属品
M6スリムヘッドキャップねじ2本
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

仕様表

材質
重量0.5kg
耐荷重10kg
VESA規格75×75mm、100×100mm
アルミフレーム取り付けM6溝対応 6シリーズ正方形1列溝
付属品M6スリムヘッドキャップねじ2本
 ※アルミフレーム、固定用ナットは別売です。

外形図

型番リスト

表示件数
型番
LA-10AC-AR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具の取り付けはフレームの方向は縦、横方向の側面に対応いたします
・アルミフレームにはM6ビス2点で固定します

ご注意

  • LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、アルミフレーム側の固定用ナットは別途ご用意ください。
  • M6ビスは一般的なネジでは設置時干渉いたしますのでスリムヘッドの物をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具の型番LA-10AC-ARのページです。 型番LA-10AC-ARに関する仕様情報を記載しております。
アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具
アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム
アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ
メーカーモダンソリッドモダンソリッドミスミミスミブラテックモダンソリッド
通常価格10,00025,00057,000 -5,0008,00035,000 -
通常出荷日7日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目
取付方法アーム(本体)アルミフレーム固定アルミフレーム固定アルミフレーム固定壁面固定アルミフレーム固定アルミフレーム固定
アーム可動方向固定垂直フレキシブル水平水平・垂直水平
耐荷重(Kg)10~5920~10kg~5
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100VESA75/VESA100
首振り・回転
よく一緒に購入される商品

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト