17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アクセスポイント用オプション ACアダプタ WLE-OP-AC12C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクセスポイント用オプション ACアダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WLE-OP-AC12C

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

法人様向け無線LANアクセスポイント用のACアダプターです。

ご注意

  • 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。240Vではご使用いただけません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ACアダプタ(12V用)
ケーブル長(m)
1.8
外形寸法(mm)
W110.6×H48.8×D31.1(ACアダプター、突起物含まず)
電源
AC100~240V(50/60Hz)
対応機種
WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266
付属品
ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト