17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-G-RN

通常単価(税別)
225696
税込単価
248766
通常出荷日:5日目

【特長】・信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能・ロック機構で突発的な切断を防止

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ピン数

最小発注数量
3
50個
6
50個
8
50個
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225
( 248 )
5日目
417
( 459 )
5日目
684
( 752 )
5日目
696
( 766 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
・ロック機構で突発的な切断を防止

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-G-RNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-G-RN
プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-G
プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-ST
プリント基板用コネクタ FK-MC 0.5/..-ST
Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S
基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ
メーカーフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクトSamtecTE Connectivity
通常価格225-440 -504 -640 -435493
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)88846.95
使用電圧(V)160160160160AC550AC250/DC250
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト