17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

大型な長作動のXY微動ステージ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

XYS300

XYS300AJ

XYS450

XYS450AJ

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

送り方式

最小発注数量
3
ラックピニオン式(1回転約18mm)
1個
3
ラックピニオン式(粗動1回転約25.5mm、微動1回転約3.3mm)
1個
15~30
粗動のみ(手動スライド操作)
1個
15~30
粗動(手動スライド操作)、微動(ネジ送り式1回転2mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,250
( 198,275 )
10日目
218,000
( 239,800 )
10日目
111,240
( 122,364 )
10日目
287,370
( 316,107 )
10日目

詳細情報

基本情報

細かい送りができる長作動のXY微動ステージです。高倍率で長範囲を観察するに便利。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型な長作動のXY微動ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型な長作動のXY微動ステージ
XYステージ
カメラと照明の一台で角度調性可能なスタンド
EJASX50ステージ用 多軸変換プレート
上下・前後・左右可動なXYZカメラスタンド
多関節で重量のある照明用の取り付け治具
メーカーSFCミスミSFCミスミSFCSFC
通常価格111,240-33,000 -63,8604,000188,000 -22,042 -
通常出荷日10日目5日目10日目在庫品1日目10日目9日目
種類その他スタンドスタンドカメラ取付スタンド照明取付
種類詳細XYステージ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト