17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光電式回転検出器 LG-9200 LG-9200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光電式回転検出器 LG-9200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LG-9200

2025年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

LG-9200は、先端部から光(赤色、可視光)を放ち、回転軸・回転体にあたって戻ってきた反射光を検出する、非接触方式回転検出器です。 回転軸には、通常反射マークを貼って使用します。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

区分
その他測定器本体
測定器種類
その他
製品種類
光電式回転検出器
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動(m/s2)
19.6
電源
DC 12 V ±2 V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト