エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電圧

    • その他
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

San Ace ACDCファン 190AD 9ADTUタイプ

通常単価(税別)
49,500
税込単価
54,450
通常出荷日:9日目

【特長】・高静圧を実現した遠心ACDCファンです・FFU(ファンフィルタユニット)、空気清浄機、インバ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。

型番:

9ADTU23P0G001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

9ADTU23P0G001の仕様・寸法情報

機種
[ACファン] ACDCファン
フレームサイズ
[その他] その他
フレーム厚
[その他] その他
定格電圧
[その他] AC230V
センサ仕様
パルス
分類
標準(汎用)
安全規格
CE / UL / TUV / CSA
最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)
16.5
最大風量(AC-60Hz時)(m3/min)
16.5
音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)
72
音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)
72
最大静圧(AC-50Hz時)(Pa)
1200
最大静圧(AC-60Hz時)(Pa)
1200
フレーム形状
リブ無
フレーム材質
アルミニウム
スピードコード
G
期待寿命(h)
40000
サイズ
Φ190
厚み
88mm
コントロール方式
PWMコントロール付

型番リスト

表示件数
型番
9ADTU23P0G001

定格電圧

最小発注数量
[その他] AC230V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,500
( 54,450 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高静圧を実現した遠心ACDCファンです
・FFU(ファンフィルタユニット)、空気清浄機、インバータ、通信キャビネットなどの冷却に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACDCファン 190AD 9ADTUタイプの型番9ADTU23P0G001のページです。 型番9ADTU23P0G001に関する仕様情報を記載しております。
San Ace ACDCファン 190AD 9ADTUタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace ACDCファン 190AD 9ADTUタイプ
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ
防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格49,5008,640 -3,84011,59016,610 -17,280 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目9日目〜14日目〜在庫品1日目〜
機種ACDCファンDCファンDCファンブロアDCファンDCファン
フレームサイズその他80x8040x4097x97140x140140x140
フレーム厚その他25mm28mm33mm38mm51mm
センサ仕様パルスパルスパルスパルスパルスパルス
分類標準(汎用)長寿命 / 防水標準(汎用)防水防水防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト