エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

San Ace ACDCファン 172AD 9ADタイプ

通常単価(税別)
23,400
税込単価
25,740
通常出荷日:9日目

【特長】・高風量、高静圧を実現した低消費電力のACDCファンです・空調機器、インバータ、制御盤などの冷...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。

型番:

9AD5701P5H003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9AD5701P5H003の仕様・寸法情報

機種
[ACファン] ACDCファン
フレームサイズ
[その他] φ172×150
フレーム厚
[40mm以上] 51mm
定格電圧
[その他] 100~240
センサ仕様
パルス
分類
標準(汎用)
安全規格
PSE / CE / UL / TUV / CSA
最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)
6.7
最大風量(AC-60Hz時)(m3/min)
6.7
音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)
54
音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)
54
最大静圧(AC-50Hz時)(Pa)
195
最大静圧(AC-60Hz時)(Pa)
195
フレーム形状
サイドカット型
フレーム材質
アルミニウム
スピードコード
H
期待寿命(h)
40000
コントロール方式
PWMコントロール付
仕様
リード線仕様
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9AD5701P5H003

仕様

最小発注数量
リード線仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,400
( 25,740 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高風量、高静圧を実現した低消費電力のACDCファンです
・空調機器、インバータ、制御盤などの冷却に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACDCファン 172AD 9ADタイプの型番9AD5701P5H003のページです。 型番9AD5701P5H003に関する仕様情報を記載しております。
San Ace ACDCファン 172AD 9ADタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace ACDCファン 172AD 9ADタイプ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
ファンモーター IGEシリーズ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気日東工業日東工業タカチ電機工業
通常価格23,4003,84012,690 -90,60013,500 -1,851
通常出荷日9日目9日目8日目3日目3日目2日目
機種ACDCファンDCファンDCファンACファンACファンACファン
フレームサイズφ172×15040x40-その他-120x120
フレーム厚51mm28mm-その他-38mm
定格電圧100~240DC12VDC12VAC200V-AC100V
センサ仕様パルスパルスパルスパルス出力
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト