エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

USB→PS/2コンバーター

通常単価(税別)
10,888
税込単価
11,977

キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバー...

詳細情報を確認する
  • ケーブル長 (cm)
    80
  • コネクター
    キーボード:PS/2 6ピン ミニDINオス×1(Purple)、USB Type-A メス×1(Purple)/マウス:PS/2 6ピン ミニDINオス×1(Green)、USB Type-A メス×1(Green)/電源(オプション):USB Type-A オス×1(Black)
  • 電源モード
    バスパワー
  • 動作環境温度 (℃)
    0~50
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    84.5×34×22.1

ご注意

  • ATEN対象製品以外の組み合わせはサポート対象外となります。

型番:

CV10KM
解除
    数量:

    CV10KMの仕様・寸法情報

    ケーブル長(cm)
    80
    コネクター
    キーボード:PS/2 6ピン ミニDINオス×1(Purple)、USB Type-A メス×1(Purple)/マウス:PS/2 6ピン ミニDINオス×1(Green)、USB Type-A メス×1(Green)/電源(オプション):USB Type-A オス×1(Black)
    電源モード
    バスパワー
    動作環境温度(℃)
    0~50
    サイズ(W×D×H)(mm)
    84.5×34×22.1
    RoHS?
    6

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CV10KM
    RoHS?最小発注数量
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,888
    ( 11,977 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。

    ご注意

    • ATEN対象製品以外の組み合わせはサポート対象外となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    USB→PS/2コンバーターの型番CV10KMのページです。 型番CV10KMに関する仕様情報を記載しております。
    USB→PS/2コンバーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USB→PS/2コンバーター
    コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタ
    アクセサリ コネクタセット
    アクセサリ その他
    アクセサリ 機能増設モジュール
    アクセサリ DINレールアダプタ
    メーカーATENアドテック(ADTEC)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
    通常価格10,8881,8109,7854,00026,800 -2,900
    通常出荷日6日目5日目8日目8日目8日目8日目
    ケーブル長(cm)80-----
    コネクターキーボード:PS/2 6ピン ミニDINオス×1(Purple)、USB Type-A メス×1(Purple)/マウス:PS/2 6ピン ミニDINオス×1(Green)、USB Type-A メス×1(Green)/電源(オプション):USB Type-A オス×1(Black)-----
    電源モードバスパワー-----
    動作環境温度(℃)0~50-----
    サイズ(W×D×H)(mm)84.5×34×22.1-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PC部品アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト