エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

DisplayPortコンソールコンバーター

通常単価(税別)
10,296
税込単価
11,326
通常出荷日:6日目

ATEN製SPHD-15ピン KVMスイッチに対応したDisplayPortコンソールコンバーターです...

詳細を確認

型番:

CV190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CV190の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
その他
寸法 縦(mm)
21.8
寸法 横(mm)
90
寸法 奥行き(mm)
43
ケーブル長(cm)
180
コンピューター接続数
1
コンソール接続数
1
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CV190
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,296
( 11,326 )
6日目

詳細情報

基本情報

ATEN製SPHD-15ピン KVMスイッチに対応したDisplayPortコンソールコンバーターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DisplayPortコンソールコンバーターの型番CV190のページです。 型番CV190に関する仕様情報を記載しております。
DisplayPortコンソールコンバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DisplayPortコンソールコンバーター
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
USB VGA コンピューターモジュール
VGA コンピューターモジュール
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格10,2963,13818,71428,080 -19,650 -11,775 -
通常出荷日6日目5日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)111---
コンソール接続ポート数(ポート)123111
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBPS2USBUSB-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト