17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

4ポート電源リブーター

通常単価(税別)
38,382
税込単価
42,220

NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネ...

詳細情報を確認する
  • ケーブル長 (m)
    1.8
  • 定格入力電圧 (V)
    AC100~120
  • 最大入力電流 (A)
    15
  • 定格出力電圧 (V)
    AC100~120
  • 最大出力電流 (A)
    15
  • ブレーカー
  • 動作環境温度 (℃)
    0~50
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    200×115×44
  • アウトレットタイプ
    NEMA5-15R×4

型番:

PE4104AJ
解除
    数量:

    PE4104AJの仕様・寸法情報

    ケーブル長(m)
    1.8
    定格入力電圧(V)
    AC100~120
    最大入力電流(A)
    15
    定格出力電圧(V)
    AC100~120
    最大出力電流(A)
    15
    ブレーカー
    動作環境温度(℃)
    0~50
    サイズ(W×D×H)(mm)
    200×115×44
    アウトレットタイプ
    NEMA5-15R×4
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PE4104AJ
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,382
    ( 42,220 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    4ポート電源リブーターの型番PE4104AJのページです。 型番PE4104AJに関する仕様情報を記載しております。
    4ポート電源リブーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4ポート電源リブーター
    シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
    シリアルATA電源ケーブル
    FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル
    ファン用電源変換ケーブル
    CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
    メーカーATENサンワサプライサンワサプライミスミサンワサプライミスミ
    通常価格38,3822,195 -1,277 -1,000 -7121,000
    通常出荷日15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ケーブル長(m)1.8-----
    定格入力電圧(V)AC100~120-----
    最大入力電流(A)15-----
    定格出力電圧(V)AC100~120-----
    最大出力電流(A)15-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました