エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチ

型番:

CM1284
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CM1284の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
10
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
437
寸法 奥行き(mm)
164
コンピューター接続数(台)
4
ビデオ解像度
4096×2160@30Hz
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CM1284
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394,992
( 434,491 )
6日目

詳細情報

基本情報

リアルタイムモニタリングの運用効率を向上させます。本製品の使用により独立したキーボード・マウスで、同時に複数のソースを選択・切替え・表示することができ、データをより効率的に管理できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチの型番CM1284のページです。 型番CM1284に関する仕様情報を記載しております。
USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格394,99210,92314,21424,750146,95210,910
通常出荷日6日目15日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)4224812
コンソール接続ポート数(ポート)1035564
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSB組合せUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト