エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ

  • 種類
    KVM
  • 供給電源
    セルフパワー
  • PC接続ポート数 (ポート)
    8
  • コンソール接続ポート数 (ポート)
    6
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
  • 寸法 縦 (mm)
    44
  • 寸法 横 (mm)
    432.4
  • 寸法 奥行き (mm)
    214.3
  • コンピューター接続数 (台)
    8
  • ビデオ解像度
    4096×2160@60Hz

型番:

CS19208
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    CS19208の仕様・寸法情報

    種類
    KVM
    供給電源
    セルフパワー
    PC接続ポート数(ポート)
    8
    コンソール接続ポート数(ポート)
    6
    PC側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
    PC側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
    コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
    コンソール側ディスプレイのインタフェース
    組合せ
    寸法 縦(mm)
    44
    寸法 横(mm)
    432.4
    寸法 奥行き(mm)
    214.3
    コンピューター接続数(台)
    8
    ビデオ解像度
    4096×2160@60Hz
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CS19208
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    146,952
    ( 161,647 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、DisplayPortまたはHDMIディスプレイ)から最大8台のDisplayPort対応コンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチの型番CS19208のページです。 型番CS19208に関する仕様情報を記載しております。
    8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
    2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
    2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
    3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ
    16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
    4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
    メーカーATENATENATENATENATENATEN
    通常価格146,95225,80014,21466,300254,00024,750
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
    供給電源セルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
    PC接続ポート数(ポート)8523164
    コンソール接続ポート数(ポート)645565
    PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSB組合せ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました