エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ

型番:

CS1953
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS1953の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
3
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
組合せ
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
組合せ
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
206.3
寸法 奥行き(mm)
75.4
コンピューター接続数(台)
3
ビデオ解像度
4096×2160@60Hz
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CS1953
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,300
( 72,930 )
6日目

詳細情報

基本情報

USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチの型番CS1953のページです。 型番CS1953に関する仕様情報を記載しております。
3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ
2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格66,300146,95216,00615,23525,80020,800
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)382251
コンソール接続ポート数(ポート)565341
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト