エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ

型番:

CS52DP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS52DPの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
組合せ
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
寸法 縦(mm)
22.1
寸法 横(mm)
84.5
寸法 奥行き(mm)
34
コンピューター接続数(台)
2
ビデオ解像度
4096×2160@60Hz
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CS52DP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,006
( 17,607 )
6日目

詳細情報

基本情報

1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチの型番CS52DPのページです。 型番CS52DPに関する仕様情報を記載しております。
2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格16,00610,92314,21410,91066,30025,800
通常出荷日6日目15日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)2221235
コンソール接続ポート数(ポート)535454
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト