エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP

型番:

CN9950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN9950の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
寸法 縦(mm)
28.5
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
149.3
ビデオ解像度
4096×2160@30Hz(ローカルコンソール)、4096×2160(リモートコンソール)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN9950
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,529
( 171,082 )
6日目

詳細情報

基本情報

ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応したPC/ワークステーションのデジタルビデオ、オーディオ、バーチャルメディアへのリモートアクセスを可能にする製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IPの型番CN9950のページです。 型番CN9950に関する仕様情報を記載しております。
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP CN9000
ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
メーカーATENATENATENミスミATENサンワサプライ
通常価格155,529133,950148,50031,050223,47083,202
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目1日目
種類KVMKVMKVMシェアリングデバイスエクステンダ切替器
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーACアダプタセルフパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)111152
コンソール接続ポート数(ポート)525164
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSB組合せUSBPS2USBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト