エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー(最大100m延長)

  • 種類
    エクステンダ
  • 供給電源
    セルフパワー
  • PC接続ポート数 (ポート)
    4
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース
    USB
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース
    その他
  • 最大延長距離 (m)
    100
  • 寸法 縦 (mm)
    26
  • 寸法 横 (mm)
    100
  • 寸法 奥行き (mm)
    76

型番:

UEH4102
解除
    数量:

    UEH4102の仕様・寸法情報

    種類
    エクステンダ
    供給電源
    セルフパワー
    PC接続ポート数(ポート)
    4
    PC側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
    PC側ディスプレイのインタフェース
    USB
    コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
    コンソール側ディスプレイのインタフェース
    その他
    最大延長距離(m)
    100
    寸法 縦(mm)
    26
    寸法 横(mm)
    100
    寸法 奥行き(mm)
    76
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UEH4102
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,716
    ( 87,688 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー(最大100m延長)の型番UEH4102のページです。 型番UEH4102に関する仕様情報を記載しております。
    LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー(最大100m延長)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー(最大100m延長)
    4ポート USB 2.0 Cat5エクステンダー(最大100m延長)
    USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
    USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)
    USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
    USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
    メーカーATENATENATENATENATENATEN
    通常価格79,71660,83539,15099,15059,850108,000
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    種類エクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダ
    供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
    PC接続ポート数(ポート)442113
    PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
    PC側ディスプレイのインタフェースUSBUSBVGA(HD-15pin)DVI-DVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました