エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器(外部制御仕様)

通常単価(税別)
26,210
税込単価
28,831
通常出荷日:6日目

4台のコンピューター間で、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を最大4台共有して使用できる製品で...

詳細を確認

型番:

US3344I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US3344Iの仕様・寸法情報

種類
シェアリングデバイス
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
USB
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
その他
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
80
コンピューター接続数(台)
4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
US3344I
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,210
( 28,831 )
6日目

詳細情報

基本情報

4台のコンピューター間で、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を最大4台共有して使用できる製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器(外部制御仕様)の型番US3344Iのページです。 型番US3344Iに関する仕様情報を記載しております。
4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器(外部制御仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器(外部制御仕様)
15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格26,21020,800146,952133,950155,52966,300
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類シェアリングデバイスエクステンダKVMKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)418113
コンソール接続ポート数(ポート)416255
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSB組合せUSBUSB

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト