エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

型番:

2L-7DA3H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2L-7DA3Hの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
HDMI A オス
コネクタタイプ CN2
HDMI A オス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
0.3

型番リスト

表示件数
型番
2L-7DA3H

長さ

(m)

最小発注数量
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
9日目

詳細情報

基本情報

最大4K(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルの型番2L-7DA3Hのページです。 型番2L-7DA3Hに関する仕様情報を記載しております。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
イーサネット対応HDMIケーブル
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)
ウルトラハイスピード HDMIケーブル
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル
メーカーATENELPA朝日電器ATENATENATENATEN
通常価格9002,199 -1,1543,5382,0001,500 -
通常出荷日9日目1日目6日目6日目6日目5日目〜
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト