エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

nanoシリーズ リモートI/Oシリアル通信モジュール

型番:

CPSN-COM-1PD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPSN-COM-1PDの仕様・寸法情報

機能
シリアル通信
バス
[その他] その他
外形寸法 (L)(mm)
52.6
外形寸法 (H)(mm)
84
チャネル数(ch)
1
絶縁性
絶縁耐サージ
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
RoHS?
10

商品情報

シリアル通信モジュール

型式伝送方式チャネル数/絶縁仕様消費電力コネクタ
CPSN-COM-1PDRS-422A/485
非同期シリアル伝送
(全二重/半二重)
1ch/バス絶縁1.7W端子台(2ピース 3.81ピッチ 10pin)

型番リスト

表示件数
型番
CPSN-COM-1PD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,100
( 14,410 )
8日目

詳細情報

基本情報

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/Oシリアル通信モジュールの型番CPSN-COM-1PDのページです。 型番CPSN-COM-1PDに関する仕様情報を記載しております。
nanoシリーズ リモートI/Oシリアル通信モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nanoシリーズ リモートI/Oシリアル通信モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュール
nanoシリーズプログラマブルリモートI/O カプラユニット
RS-232C 4ch シリアル通信ユニット
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格13,10012,400 -25,20027,10040,10053,100
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目7日目
機能シリアル通信アナログ入出力アナログ入出力シリアル通信 / LANシリアル通信シリアル通信
バスその他その他その他その他USBPCI Express
外形寸法 (L)(mm)52.652.652.674.8188121.69
外形寸法 (H)(mm)848484957867.9
チャネル数(ch)18ch(シングルエンド)、4ch(差動)41×RS-232C、1×LAN42
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト