エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

nanoシリーズ リモートI/Oリレーモジュール

型番:

CPSN-RRY-4PCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPSN-RRY-4PCAの仕様・寸法情報

機能
デジタル入出力
バス
[その他] その他
外形寸法 (L)(mm)
52.6
外形寸法 (H)(mm)
84
デジタル出力(点)
4
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
出力形式
リレー接点(a接点)出力
RoHS?
10

商品情報

リレーモジュール

型式入力出力消費電力コネクタ
CPSN-RRY-4PCA-4点 リレー接点(a接点)出力1.2W端子台(2ピース 3.81ピッチ 10pin)

型番リスト

表示件数
型番
CPSN-RRY-4PCA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/Oリレーモジュールの型番CPSN-RRY-4PCAのページです。 型番CPSN-RRY-4PCAに関する仕様情報を記載しております。
nanoシリーズ リモートI/Oリレーモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nanoシリーズ リモートI/Oリレーモジュール
アナログ出力 USB I/Oユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格15,000109,80078,30088,00081,00037,800
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目11日目在庫品1日目
機能デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力アナログ入出力シリアル通信 / デジタル入出力デジタル入出力
バスその他USBUSBUSBUSBPCI Express
外形寸法 (L)(mm)52.61801806264121.69
外形寸法 (H)(mm)843434646267.9
デジタル出力(点)44164816
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト