エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュール

型番:

CPSN-SSI-4C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CPSN-SSI-4Cの仕様・寸法情報

機能
アナログ入出力
バス
[その他] その他
外形寸法 (L)(mm)
52.6
外形寸法 (H)(mm)
84
分解能
24bit
チャネル数(ch)
4
アナログ入力レンジ
熱電対(J、K、E、N、R、S、Tタイプ)
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
入力形式
熱電対入力(差動入力)
RoHS?
10

商品情報

センサモジュール

型式入力形式チャネル数/絶縁仕様対応センサ消費電力コネクタ
CPSN-SSI-4C熱電対入力(差動入力)4ch/バス絶縁熱電対(J、K、E、N、R、S、Tタイプ)1.1W端子台
(2ピース 3.81ピッチ 10pin)

型番リスト

表示件数
型番
CPSN-SSI-4C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,200
( 27,720 )
8日目

詳細情報

基本情報

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュールの型番CPSN-SSI-4Cのページです。 型番CPSN-SSI-4Cに関する仕様情報を記載しております。
nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュール
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
nanoシリーズ リモートI/O デジタル入出力モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュール
nanoシリーズ リモートI/Oリレーモジュール
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格25,20088,0005,900 -12,400 -16,30015,000
通常出荷日8日目在庫品1日目8日目8日目8日目8日目
機能アナログ入出力アナログ入出力デジタル入出力アナログ入出力その他通信デジタル入出力
バスその他USBその他その他その他その他
外形寸法 (L)(mm)52.66252.652.652.652.6
外形寸法 (H)(mm)846484848484
分解能24bit16bit----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト