エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

nanoシリーズ リモートI/Oアナログ出力モジュール

型番:

CPSN-AO-1602LC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPSN-AO-1602LCの仕様・寸法情報

機能
アナログ入出力
バス
[その他] その他
外形寸法 (L)(mm)
52.6
外形寸法 (H)(mm)
84
分解能
16bit
チャネル数(ch)
2
アナログ出力レンジ
±10V、±5V、0~10V、0~5V、0~20mA
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
出力形式
電圧/電流出力
RoHS?
10

商品情報

アナログ出力モジュール

型式出力形式チャネル数/絶縁仕様分解能電圧出力レンジ電流出力レンジ消費電力コネクタ
CPSN-AO-1602LC電圧/電流出力2ch/チャネル間絶縁16bit±10V、±5V、
0~10V、0~5V
0~20mA2.1W端子台
(2ピース 3.81ピッチ 10pin)

※出力形式と出力レンジはチャネル毎に切り替え可能です。

型番リスト

表示件数
型番
CPSN-AO-1602LC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/Oアナログ出力モジュールの型番CPSN-AO-1602LCのページです。 型番CPSN-AO-1602LCに関する仕様情報を記載しております。
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ出力モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ出力モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュール
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュール
nanoシリーズ リモートI/O デジタル入出力モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュール
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格30,00025,20088,00012,400 -5,900 -16,300
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目8日目8日目8日目
機能アナログ入出力アナログ入出力アナログ入出力アナログ入出力デジタル入出力その他通信
バスその他その他USBその他その他その他
外形寸法 (L)(mm)52.652.66252.652.652.6
外形寸法 (H)(mm)848464848484
分解能16bit24bit16bit---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト