エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

nanoシリーズプログラマブルリモートI/O カプラユニット

型番:

CPSN-PCB271-S1-041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPSN-PCB271-S1-041の仕様・寸法情報

機能
シリアル通信 / LAN
バス
[その他] その他
外形寸法 (L)(mm)
74.8
外形寸法 (H)(mm)
95
チャネル数(ch)
1×RS-232C、1×LAN
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
伝送速度
300~921600bps
RoHS?
10

商品情報

プログラマブルリモートI/O カプラユニット

モデル型式機能電源外形寸法(mm)設置方法使用周囲温度
CODESYS
搭載モデル
CPSN-PCB271-S1-041IEC 61131-3準拠プログラミング
1×LAN 1×RS-232C
4×I/Oモジュール用スロット
12~24VDC110(W)×74.8(D)×95(H)
(ただし、突起物を含まず)
35mm DINレール
ネジ止め
-20~60℃※1

※1 ただし、壁面設置角左右90°および平面設置時は、-20~55℃

拡張スロット数消費電力対応ModbusプロトコルIEC 61131-3サポート言語
本体のみI/O拡張&
USB拡張時
Modbus
TCP Master
Modbus
TCP Slave
Modbus
RTU Master
Modbus
RTU Slave
LDFBDSTILSFC
4Slot24VDC 2.4W(Max.)
12VDC 2.4W(Max.)
24VDC 36W(Max.)
12VDC 24W(Max.)
CODESYS
対応バージョン
プログラムサイズ
(ROM領域に保存)
最大ステップ基本命令実行速度(LD)応用命令実行速度(ST)スキャン時間
(20000ステップ時)
V3.5 SP12 Patch2 以上1MB250Kステップ98.4ns105.6ns2757.3μs

※Modbus RTU(RS-422A/485(マルチドロップ可能))でお使いいただく場合には、CPSN-COM-1PDモジュールの増設が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
CPSN-PCB271-S1-041
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,100
( 29,810 )
8日目

詳細情報

基本情報

IEC 61131-3に準拠したCODESYSランタイムを搭載し、多彩なI/Oモジュールを利用可能。

ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズプログラマブルリモートI/O カプラユニットの型番CPSN-PCB271-S1-041のページです。 型番CPSN-PCB271-S1-041に関する仕様情報を記載しております。
nanoシリーズプログラマブルリモートI/O カプラユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nanoシリーズプログラマブルリモートI/O カプラユニット
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュール
nanoシリーズ リモートI/Oセンサモジュール
nanoシリーズ リモートI/Oシリアル通信モジュール
アナログ入出力 USB I/Oユニット
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格27,10012,400 -25,20013,100113,50088,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目
機能シリアル通信 / LANアナログ入出力アナログ入出力シリアル通信デジタル入出力 / アナログ入出力アナログ入出力
バスその他その他その他その他USBUSB
外形寸法 (L)(mm)74.852.652.652.618062
外形寸法 (H)(mm)9584848414064
チャネル数(ch)1×RS-232C、1×LAN8ch(シングルエンド)、4ch(差動)41シングルエンド 64(差動 32)(入力)8ch、(出力)2ch
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト