エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ SETC-8-10P-W【10個入り】

通常単価(税別)
1,807
税込単価
1,988
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低煙、ハロゲンフリー、難燃熱収縮チューブです。【特長】・マーキングに最適な、熱収縮チューブです。刻印中...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。

型番:

SETC-8-10P-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SETC-8-10P-Wの仕様・寸法情報

内径(収縮前)(mm)
8
肉厚(収縮後)(mm)
0.54
収縮率
2:1~3:1未満
材質
ポリオレフィン
難燃性
接着剤
チューブ長さ(mm)
1000
代表規格
UL
内径(収縮後)(mm)
4

型番リスト

表示件数
型番
SETC-8-10P-W
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,807
( 1,988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低煙、ハロゲンフリー、難燃熱収縮チューブです。
【特長】
・マーキングに最適な、熱収縮チューブです。刻印中によじれたりせず、装着時も抜け落ちず、位置決めが容易に出来ます
・元々チューブに表面に刻印がされていないため、刻印が鮮明に浮かび上がり、容易に消えません
・難燃性、絶縁性柔軟性に優れた低温収縮チューブです

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ SETC-8-10P-Wの型番SETC-8-10P-Wのページです。 型番SETC-8-10P-Wに関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブ SETC-8-10P-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ SETC-8-10P-W
熱収縮チューブ(編組タイプ)
HOLチューブ 高電圧用熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)
ブスバー用 厚肉高電圧用 熱収縮チューブ HOS
メーカーデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロン
通常価格1,8073,108 -1,805 -4,000 -2,759 -2,759 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
内径(収縮前)(mm)8-----
肉厚(収縮後)(mm)0.541.05322
収縮率2:1~3:1未満2:12:1~3:1未満2:1~3:1未満2.5:12:1~3:1未満
材質ポリオレフィンその他ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
赤茶
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト