エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ

型番:

11S-RSE-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

11S-RSE-220の仕様・寸法情報

種類
産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分
本体
伝送速度(Mbps)
上り:最大50、下り:最大150
接続方法
ACアダプタ
定格電圧(V)
DC5~32
消費電力(W)
5.5(最大)
寸法 縦(mm)
26
寸法 横(mm)
111
寸法 奥行き(mm)
66
Ethernet
100BASE-TX/10BASE-T×1ポート (MDI/MDI-X 自動判別)
アンテナコネクタ
SMAレセプタクル×2
アドレス変換
NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
仕様
デュアルSIM対応、アンテナ内蔵

型番リスト

表示件数
型番
11S-RSE-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,323
( 31,155 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化(WAN側)が実現します
・WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます
・耐振動規格「JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)」「JIS E 4031:2013区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)」を満たし、入力電圧もDC5~32Vに対応した車載利用可能なルータです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズの型番11S-RSE-220のページです。 型番11S-RSE-220に関する仕様情報を記載しております。
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ
IoT/M2Mルーター Rooster DRXシリーズ
産業用4G LTEルーター RUT241
産業用4G LTEルーター RUT951(イーサネットポート×4 デュアルSIM)
産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
メーカーサン電子サン電子TELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカATOP
通常価格28,32350,667 -39,50060,00032,00079,800
通常出荷日9日目4日目〜19日目19日目7日目5日目
種類産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分本体本体本体本体本体本体
伝送速度(Mbps)上り:最大50、下り:最大150-10/10010/10010/100/10001000(有線)、300(無線)
接続方法ACアダプタACアダプタPoE給電 / ACアダプタ / その他PoE給電 / ACアダプタ / その他PoE給電 / USB接続 / ACアダプタ / その他ACアダプタ
定格電圧(V)DC5~32DC5~27.4DC9~30DC9~30DC9~30DC9~48
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト