エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化(WA...
詳細を確認| 商品型番 | 11S-DRX5510 | |
| ■商品詳細 | ||
| 商品の特徴 | DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。 無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。 モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。 車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合予定です。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。 | |
| 同梱物 | スタートアップマニュアル(保証書付) | |
| 対応回線 | モバイルデータ通信 | 5G/LTE(NTTドコモ、KDDI) |
| 各種ブロードバンド回線 | 対応 | |
| 対応UIMカード | nanoSIM×2 | |
| インタフェース | イーサネット | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別) |
| モバイルインタフェース | ■ 5G n1 ( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) ) n3 ( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) ) n28( 703~ 748MHz(UL)、 758~ 803MHz(DL) ) n41( 2496~2690MHz(UL/DL) ) n77( 3300~4200MHz(UL/DL) ) n78( 3300~3800MHz(UL/DL) ) n79( 4400~5000MHz(UL/DL) ) ■ LTE B1 ( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) ) B3 ( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) ) B8 ( 880~ 915MHz(UL)、 925~ 960MHz(DL) ) B18( 815~ 830MHz(UL)、 860~ 875MHz(DL) ) B19( 830~ 845MHz(UL)、 875~ 890MHz(DL) ) B26( 814~ 849MHz(UL)、 856~ 894MHz(DL) ) B28( 703~ 748MHz(UL)、 758~ 803MHz(DL) ) | |
| 無線LANインタフェース | 対応周波数 | 2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え) |
| 通信規格 | IEEE.802.11 a/b/g/n/ac | |
| 動作モード | アクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台) | |
| 帯域幅 | シングル、デュアル、クワッドチャンネル | |
| アンテナコネクタ | 内蔵 | |
| 入力電圧 | DC5~27.4V(±5%) | |
| 消費電力 | 14W(最大)/8W(平均)/0.8W(おやすみモード) | |
| 動作温度 | -20~65℃ | |
| 動作湿度 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 重量 | 約420g(本体のみ) | |
| 外形寸法 | 約128(W) × 81(D) ×42 (H) 単位mm (突起部・取付部除く) | |
| 材質 | ケース | 樹脂 |
| 取付金具 | アルミ(本体と一体化) | |
| インターネット経由のリモートセットアップ | 可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) | |
| おやすみモード(省電力モード) | 対応 | |
| MTBF | 120,000時間 | |
| 製品含有化学物質 | RoHS2対応 | |
| 規格 | JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格) JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格) VCCI クラスA | |
| 付属品 | スタートアップマニュアル(保証書付) | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,667円 ( 55,734円 ) | 9日目 |
54,915円 ( 60,407円 ) | 9日目 |
114,690円 ( 126,159円 ) | 4日目 |
【特長】
・SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化(WAN側)が実現します
・内蔵アンテナで簡単設置が可能
・IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サン電子
IoT/M2Mルーター Rooster DRXシリーズ
0通常価格(税別):50,667円~

バッファロー
無線LAN エアステーションプロ
0通常価格(税別):43,292円~

コンテック(PC関連)
ACアダプタ(5VDC 3A)
0通常価格(税別):7,500円

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~