エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カバースイッチ CKL

通常単価(税別)
32,970
税込単価
36,267
通常出荷日:3日目

【特長】・圧着端子用のCKLカバースイッチです・低温ヒューズと木ねじが付属しています

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CKL2P300A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKL2P300Aの仕様・寸法情報

極数
2
定格電流(A)
300
取付方法
ネジ止め
接続方式
表面型
寸法 高さ(mm)
314.5
寸法 幅(mm)
122
寸法 奥行(mm)
140
定格使用電圧(V)
AC250
端子構造
圧着端子形
標準付属品
低温ヒューズ、木ねじ

型番リスト

表示件数
型番
CKL2P300A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,970
( 36,267 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着端子用のCKLカバースイッチです
・低温ヒューズと木ねじが付属しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバースイッチ CKLの型番CKL2P300Aのページです。 型番CKL2P300Aに関する仕様情報を記載しております。
カバースイッチ CKLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバースイッチ CKL
電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)
スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
メーカー日東工業富士電機機器制御日東工業日東工業富士電機機器制御日東工業
通常価格32,9703,3532,4001,6505,3515,620 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
極数232233
定格電流(A)300303020--
取付方法ネジ止めネジ止めDIN/ネジ止めプラグインタイプDIN/ネジ止めDINレール取付
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型さし込形
寸法 高さ(mm)314.51209585100146

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト