エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JST ZEコネクタ ベース トップ型(ボス有り)

通常単価(税別)
150
税込単価
165
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1.5mmピッチ強ロックコネクタ。ベースコンタクトをフォーク形状にすることにより、良好な嵌合フィーリン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

B06B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B06B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電流(A)
AC/DC2
使用電圧(V)
AC/DC100
ピン数
6
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL
仕様
標準品
ナチュラル
クリンチ表示
クリンチ有り
詳細タイプ
圧着強ロック付
実装方向
トップ
ボス有無
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B06B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)
関連
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1.5mmピッチ強ロックコネクタ。ベースコンタクトをフォーク形状にすることにより、良好な嵌合フィーリングが得られ、嵌合作業が確実に行えます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST ZEコネクタ ベース トップ型(ボス有り)の型番B06B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)のページです。 型番B06B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)に関する仕様情報を記載しております。
JST ZEコネクタ ベース トップ型(ボス有り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST ZEコネクタ ベース トップ型(ボス有り)
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 33極, 0.5mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格150391204224537126
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対電線対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)AC/DC2AC/DC0.5AC/DC0.5AC/DC0.5AC/DC0.5AC/DC1
使用電圧(V)AC/DC100AC/DC50AC/DC50AC/DC50AC/DC50AC/DC200
ピン数648403319
シリーズその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト