17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PoEスプリッター DESP-GAT2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PoEスプリッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DESP-GAT2

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・DESP-GAT2はIEEE802.3af/at準拠、DC24V出力対応のPoEスプリッターです
・PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
PoEスプリッター
ケーブル長(m)
0.25(LANケーブル/DCケーブル )、0.2(DCジャック付きケーブル)
取付方法
壁掛け取り付け
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト