17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用無線LANアダプタ オプション品 DAP-A1専用外付けアンテナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用無線LANアダプタ オプション品 DAP-A1専用外付けアンテナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WA-01

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・周波数帯域:2.4~2.5GHz
・入力インピーダンス:50Ω
・最大利得:2.15dBi
・無指向性
・ケーブル長:2.5m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アンテナ
指向性
無指向性
周波数範囲
2.4~2.5GHz
ケーブル長(m)
2.5
取付方法
マグネット
対応機種
DAP-A1専用

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト