エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    USB接続用 インタフェースケーブル

    通常単価(税別)
    4,300
    税込単価
    4,730
    通常出荷日:2日目

    【特長】・コネクタ形状:USB A-Type(レセプタクル)⇔USB A-Type・ケーブル長:5m・...

    詳細を確認

    型番:

    DURP50C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DURP50Cの仕様・寸法情報

    規格 (CN1/CN2)
    USB2.0
    コネクタタイプCN1
    Aメス
    コネクタタイプCN2
    Aオス
    長さ(m)
    5
    タイプ
    ケーブル
    ケーブル種類
    ツイストペア
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DURP50C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,300
    ( 4,730 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コネクタ形状:USB A-Type(レセプタクル)⇔USB A-Type
    ・ケーブル長:5m
    ・USBリピーターケーブル
    ・USB2.0ハイスピードモード対応
    ・プラグアンドプレイ

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    USB接続用 インタフェースケーブルの型番DURP50Cのページです。 型番DURP50Cに関する仕様情報を記載しております。
    USB接続用 インタフェースケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USB接続用 インタフェースケーブル
    USBリピーターケーブル
    USB2.0リピーターケーブル(A to A)
    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン
    USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
    3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(耐屈曲ケーブル)
    メーカーダイヤトレンドサンワサプライバッファローバッファローサンワサプライスリーエムジャパン
    通常価格4,3003,8082,8898,502 -1,301 -13,720 -
    通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    規格 (CN1/CN2)USB2.0USB1.1/USB2.0USB2.0USB1.1/USB2.0USB3.0USB3.0
    コネクタタイプCN1AメスAオスAオスAオスAオスAオス
    コネクタタイプCN2AオスAメスAメスRS232CMicroBオスMicroBオス
    長さ(m)555---
    タイプケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト