17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DC24V出力 AC100V電源
  • DCNV-AD7
  • DCNV-AD7P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DC24V出力 AC100V電源

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCNV-AD7

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・入力:AC100~240V、50/60Hz、0.3A
・出力:DC24V、0.5A
・動作温度:0~40℃
・コード長:1.5m

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
100~240
出力電圧 DC(V)
24
出力容量(A)
0.5
入力電源ケーブルプラグ形状
ダイレクトプラグインタイプ
出力コネクタ形状(外径×内径)
その他
出力コネクタ極性
-
出力コネクタ先端形状
ストレート
コード長(m)
1.5
対応製品
DAP-A1・DEH-GTX16・DEH-GTX8T・DEH-GTX8U・DEH-GTX8C・DEH-GTX5C・DEH-GTX8F2・DEH-GTX4F2・DEH-GTX4SS1・DEH-GTX4SM1・DEH-TX16・DEH-TX8T・DEH-TX5S・DEH-TX5C・DMC-E1S1-C・DMC-E1S1・DMC-E1SCS1・DMC-E1SCM1・DIFC-ERS2F・DIFU-RS24A
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト