エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱ACサーボアンプ用 インタフェースケーブル

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:2日目

【特長】・FA機器側:RJ-45⇔パソコン・表示器側:D-SUB9Pレセプタクル・RS-422/RS-...

詳細を確認

型番:

DSV-CABV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSV-CABVの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
対応機器シリーズ
三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ
用途
パソコン接続用
コネクタ形状
パソコン側:D-SUB9P、FA側:RS-422/RS-485用RJ-45
長さ(m)
1.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DSV-CABV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA機器側:RJ-45⇔パソコン・表示器側:D-SUB9Pレセプタクル
・RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル
・外部電源不要
・通信速度:~115.2kbps
・ケーブル長:1.5m

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱ACサーボアンプ用 インタフェースケーブルの型番DSV-CABVのページです。 型番DSV-CABVに関する仕様情報を記載しております。
三菱ACサーボアンプ用 インタフェースケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱ACサーボアンプ用 インタフェースケーブル
MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側
MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)
制御信号用ケーブル(SVSM-J3QD□)
エンコーダケーブル(標準品)
メーカーダイヤトレンド三菱電機三菱電機三菱電機ミスミ三菱電機システムサービス
通常価格14,7002,568 -10,901 -2,637-8,307 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目5日目〜
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
用途パソコン接続用電源用エンコーダ用ブレーキ用制御信号用エンコーダ用
コネクタ形状パソコン側:D-SUB9P、FA側:RS-422/RS-485用RJ-45-----
長さ(m)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト