17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用無線LANアダプタ DAP-P2 DAP-P2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用無線LANアダプタ DAP-P2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DAP-P2

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Windows 10/8.1/8/7/Vistaに対応
・IEEE802.11b/g/n無線LAN規格に準拠(電波周波数:2.4GHz)
・IEEE802.3u規格に準拠
・最大300Mbpsの高速通信をサポート
・2×2MIMO技術対応
・最長2kmまでは長距離通信をサポート

指定中の仕様・寸法情報

種類
産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分
アクセスポイント
伝送速度(Mbps)
10/100
接続方法
PoE給電 / ACアダプタ
定格電圧(V)
DC24、AC100~240(PoE給電時)
消費電力(W)
12
寸法 縦(mm)
270.9
寸法 横(mm)
110.9
寸法 奥行き(mm)
30.9
取付方法
ポール、壁掛け取り付け
パッケージ内容
産業用無線LANアダプタ×1台、専用PoEアダプタ/ACアダプタ(DC24V)×1セット、アンテナ(無指向性)×2個、ポール取り付けリング×2個、フェライトコア×1個、アース線(Y/G)×1個、製品ご利用に関するご案内×1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト