17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用無線LANアダプタ DAP-A1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用無線LANアダプタ DAP-A1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DAP-A1

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・無人搬送車等におすすめのローミング機能搭載タイプ、通信の安定性を高めたMIMO技術対応タイプをラインナップ
・信頼性のある無線LANネットワーク構築を実現します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分
アクセスポイント
伝送速度(Mbps)
10/100(有線)、72.2(無線)
接続方法
PoE給電 / その他
定格電圧(V)
DC12~36、DC48(PoE給電時)
消費電力(W)
5
寸法 縦(mm)
103.8
寸法 横(mm)
26
寸法 奥行き(mm)
77.8
取付方法
DINレール取り付け
パッケージ内容
産業用無線LANアダプタ×1台、アンテナ(無指向性)×1個、DINレール取り付けマウント(本体に付属)×1個、製品ご利用に関するご案内×1枚
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト