エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱インバータ用終端抵抗

通常単価(税別)
1,790
税込単価
1,969
通常出荷日:2日目

三菱インバータ用終端抵抗です。【特長】・終端抵抗 100Ω 1/2W・PUコネクタ対応

詳細を確認

型番:

D4CAB-EA-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4CAB-EA-Aの仕様・寸法情報

分類
終端抵抗
仕様
100Ω、1/2W、PUコネクタ対応

型番リスト

表示件数
型番
D4CAB-EA-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱インバータ用終端抵抗です。
【特長】
・終端抵抗 100Ω 1/2W
・PUコネクタ対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱インバータ用終端抵抗の型番D4CAB-EA-Aのページです。 型番D4CAB-EA-Aに関する仕様情報を記載しております。
三菱インバータ用終端抵抗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱インバータ用終端抵抗
三菱インバータ用 RS-485分配器
三菱汎用インバータ用周波数計用オプション
三菱汎用インバータ用周波数計
インバータFREQROL用 制動ユニット
インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンド三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機三菱電機
通常価格1,7902,250 -360 -2,579 -1,982 -7,110 -
通常出荷日2日目2日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
分類終端抵抗RS-485分配器----
仕様100Ω、1/2W、PUコネクタ対応-----

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト