17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュール

通常単価(税別)
26,650129,250
税込単価
29,315142,175
通常出荷日:2日目

【特長】・SFPポート搭載の機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続でき...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

対応光ファイバ

最大伝送距離

(km)

対応光ファイバ製品

送信光波長

(nm)

受信光波長

(nm)

最小発注数量
SFPタイプ
SMF 2芯LC
30
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1310
1310
1個
SFPタイプ
SMF 2芯LC
10
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1310
1310
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
10
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1310
1550
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
10
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1550
1310
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
20
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1310
1550
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
20
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1550
1310
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
40
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1310
1550
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
40
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1550
1310
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
60
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1310
1550
1個
BiDi SFPタイプ
SMF 1芯LC
60
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1550
1310
1個
SFPタイプ
SMF 2芯LC
50
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1550
1550
1個
SFPタイプ
SMF 2芯LC
70
DFC-CSM(OS2)シリーズ、DFC-SMシリーズ
1550
1550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,150
( 78,265 )
2日目
26,650
( 29,315 )
2日目
48,250
( 53,075 )
2日目
75,850
( 83,435 )
2日目
55,750
( 61,325 )
2日目
82,950
( 91,245 )
2日目
81,450
( 89,595 )
2日目
113,750
( 125,125 )
2日目
124,050
( 136,455 )
2日目
129,250
( 142,175 )
2日目
101,150
( 111,265 )
2日目
115,150
( 126,665 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SFPポート搭載の機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュール
SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズ
SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズ
コンバータ専用RS-232ケーブル
コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット
産業用光メディアコンバータ
メーカーダイヤトレンドPlanet TechnologyPlanet Technologyミスミミスミダイヤトレンド
通常価格26,650-7,290 -3,580 -2,000 -1,00029,950 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目

データコンバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト