エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F

通常単価(税別)
34,750
税込単価
38,225
通常出荷日:2日目

イーサネット/シリアルコンバータDIFC-ERS2Fは、RS-232C/RS-422/RS-485通信...

詳細を確認

型番:

DIFC-ERS2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIFC-ERS2Fの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:N
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
150
寸法 横(mm)
30
寸法 奥行き(mm)
104
変換後通信方式
RS-232/422/485
動作温度範囲(℃)
-10~60

型番リスト

表示件数
型番
DIFC-ERS2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,750
( 38,225 )
2日目

詳細情報

基本情報

イーサネット/シリアルコンバータDIFC-ERS2Fは、RS-232C/RS-422/RS-485通信を有線LANに変換します。
【特長】
・ご使用のシリアル機器をイーサネットに接続することができ、ネットワーク構築が可能です
・IPアドレス等必要なデータを自動的に割り当てるDHCPクライアント機能もサポートしています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2Fの型番DIFC-ERS2Fのページです。 型番DIFC-ERS2Fに関する仕様情報を記載しております。
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネット/シリアルコンバータ DIFC-ERS2F
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
RS-232(2ポート)
8ポートRS-232 USB to シリアルコンバータ UPORT1610-8-G2
4ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPort14□□-G2型
メーカーダイヤトレンドMOXAミスミミスミMOXAMOXA
通常価格34,75021,00012,00025,000 -48,00033,000 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットUSBUSBイーサネットUSBUSB
主従極数1:N1:N1:11:N1:N1:N
代表規格CECE / UL / CULCECECE / UL / CULCE / UL / CUL
寸法 縦(mm)15025182241.530
寸法 横(mm)3075.83690216185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト