エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブル

型番:

DIFC-U4(5M)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIFC-U4(5M)の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
対応機器シリーズ
三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ
種類
シリアル通信
ケーブル長(m)
5
コネクタ
D-SUB25Pプラグ、USB Type-A
仕様
RS-422⇔USBコンバータケーブル

型番リスト

表示件数
型番
DIFC-U4(5M)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,400
( 42,240 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタ形状:FA機器側D-SUB25Pプラグ⇔パソコン側USB A-Type
・標準ケーブル長:5m

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブルの型番DIFC-U4(5M)のページです。 型番DIFC-U4(5M)に関する仕様情報を記載しております。
三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブル
三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル用RS-422⇔RS-232Cコネクタ変換ケーブル
MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル
安全コントロール MELSEC-WSシリーズ USB/RS-232変換ケーブル
MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ変換ケーブル
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンド三菱電機三菱電機
通常価格38,40016,70010,30019,80013,18010,800
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目5日目
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ三菱電機 MELSEC FXシリーズ三菱電機 MELSEC WSシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ
種類シリアル通信シリアル通信シリアル通信シリアル通信--
ケーブル長(m)520.152--
コネクタD-SUB25Pプラグ、USB Type-AミニDIN6Pプラグ、USB Type-AミニDIN6Pプラグ、D-SUB25PレセブタクルミニDIN8Pプラグ、USB Type-A--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト