17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

HanQ 小型コネクタ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

RoHS?最小発注数量
オス(プラグ)
10
1個
メス(ソケット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)。
【特長】
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現
・冷間溶着による耐腐食性端子実現
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能
【用途】
・最適なコストでのケーブル接続可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HanQ 小型コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HanQ 小型コネクタ
UBコネクタ
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
QX シリーズ 角型コネクタ
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
メーカーHARTING日本圧着端子製造ミスミ日本航空電子工業HARTINGHARTING
通常価格1,550-1474446,053 -14,12210,645
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続その他その他
耐環境性難燃性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
許容電流(A)16AC/DC1351616
許容電圧(V)230/400AC/DC302501500500500
ピン数544052610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト